Stainless Steel TIG Rod TG-308L (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-308L-1.2-5
TG-308L-1.6-5
TG-308L-2.0-5
TG-308L-2.4-5
TG-308L-2.6-5
TG-308L-3.2-5
TG-308L-4.0-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)

185.64 €

1 Disponible 8 jours 1.250~120

178.40 €

1 Disponible 8 jours 1.650~120

175.51 €

1 Disponible 8 jours 2100–200

171.16 €

1 Disponible 8 jours 2.4100–200

171.16 €

1 Disponible 8 jours 2.6100–200

168.98 €

1 Disponible 8 jours 3.2150~250

168.25 €

1 Disponible 8 jours 4150~250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 JIS Standard YS308L equivalent
AWS Standard ER308L Equivalent Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 431 (Example) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 569 (Example)
Mechanical property: 4D elongation(%) 43.6 (Example) Identification Color End Surface: Red Authorized by the Classification Society of Japan NK、ABS、NV
Amount Of Content 1 Box (5 kg) Applications and Special Features Welding material for SUS304, 304L stainless steel. Enhanced grain boundary corrosion resistance by reducing carbon content. Mass(kg) 5

Assistance technique