Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TG-316-1.2-5 |
TG-316-1.6-5 |
TG-316-2.0-5 |
TG-316-2.4-5 |
TG-316-2.6-5 |
TG-316-3.2-5 |
TG-316-4.0-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | Current range, lower (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
227.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.2 | 50~120 | |
224.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 50~120 | |
220.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 100–200 | |
214.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.4 | 100–200 | |
214.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.6 | 100–200 | |
213.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.2 | 150~250 | |
212.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 150~250 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Pole length(mm) | 1000 | JIS Standard | YS316 equivalent |
---|---|---|---|---|---|
AWS Standard | ER316 Equivalent | Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) | 459 (Example) | Mechanical property: Tensile strength(MPa) | 572 (Example) |
Mechanical property: 4D elongation(%) | 42.4 (Example) | Identification Color | End Surface: White | Amount Of Content | 1 Box (5 kg) |
Applications and Special Features | A welding material for 18 Cr-12 Ni-2 Mo stainless steel (SUS 316) that contains a large amount of Ni, as well as Mo, which provide it with excellent corrosion resistance to seawater, non-oxidizing acids such as acetic acid and diluted sulfuric acid, and salts. | Mass(kg) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Current range, lower(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles