Fraise haute efficacité à engagement variable, 4 cannelures, standard, entraînement RF100 (Numéros de référence)

Fraise haute efficacité à engagement variable, 4 cannelures, standard, entraînement RF100
  • Remise sur volume
[Features]
· A single tool capable of all machining from drilling, ramping, and grooves to roughing and finishing.
· Furthermore, all of these processes can be done at high speed and high feed rate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6737-004.000
6737-005.000
6737-005.700
6737-006.000
6737-007.700
6737-008.000
6737-009.700
6737-010.000
6737-011.700
6737-012.000
6737-013.700
6737-014.000
6737-015.600
6737-016.000
6737-019.500
6737-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)
Corner c
(mmx45°)

78.07 €

1 Disponible 8 jours 411657183.80.04

78.07 €

1 Disponible 8 jours 513657184.80.05

78.07 €

1 Disponible 8 jours 5.71365719.65.50.06

78.07 €

1 Disponible 8 jours 613657205.70.06

106.58 €

1 Disponible 8 jours 7.71986325.57.40.08

106.58 €

1 Disponible 8 jours 819863267.70.08

158.53 €

1 Disponible 8 jours 9.7221072309.40.10

158.53 €

1 Disponible 8 jours 10221072309.50.10

143.37 €

1 Disponible 8 jours 11.72612833511.20.12

143.37 €

1 Disponible 8 jours 122612833511.50.12

189.66 €

1 Disponible 8 jours 13.726148335.313.20.14

189.66 €

1 Disponible 8 jours 142614833613.50.14

247.38 €

1 Disponible 8 jours 15.63216924115.10.16

247.38 €

1 Disponible 8 jours 163216924215.50.16

377.52 €

1 Disponible 8 jours 19.538201045119.00.20

377.52 €

1 Disponible 8 jours 2038201045219.50.20

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Type Carré Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées / Chanfreinage
Blade tip shape Micro R Torsion Angle (θ) Engagement variable Coating Details SIGNUM

Assistance technique