SPEED / T 4 cannelures, antivibration, type à rayon (Numéros de référence)

SPEED / T 4 cannelures, antivibration, type à rayon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-LRTA060204T

Référence pièce
P-LRTA060204T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.41 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 6 R Size(mm) 2 Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon à col long
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées
Coating AlTiN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) R Precision(μm) ±0.01
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 35 Blade diameter intersection(mm) 0~-0.02
Shank tolerance h6

Vous vous trouvez sur la page de SPEED / T 4 cannelures, antivibration, type à rayon, le numéro d'article est le suivant: P-LRTA060204T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-LRTA060204T.

Assistance technique