Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E130HX-1 |
E130HX-1.5 |
E130HX-2 |
E130HX-2.5 |
E130HX-3 |
E130HX-4 |
E130HX-5 |
E130HX-8 |
E130HX-10 |
E130HX-12 |
E130HX-16 |
E130HX-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 3 | 4 | 50 | |
28.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.5 | 5 | 4 | 50 | |
28.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 6 | 4 | 50 | |
28.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.5 | 8 | 4 | 50 | |
39.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | |
39.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 50 | |
39.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | |
68.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | |
93.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 72 | |
136.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | |
194.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 38 | 16 | 100 | |
314.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfreinage | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Coating Details | AlTiCrN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | MG |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles