Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable, avec cou, 38° / 41° F617HX (Numéros de référence)

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable, avec cou, 38° / 41° F617HX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F617HX-3
F617HX-3.5
F617HX-4
F617HX-4.5
F617HX-5
F617HX-5.5
F617HX-6
F617HX-6.5
F617HX-7
F617HX-7.5
F617HX-8
F617HX-8.5
F617HX-9
F617HX-9.5
F617HX-10
F617HX-10.5
F617HX-11
F617HX-11.5
F617HX-12
F617HX-13
F617HX-14
F617HX-15
F617HX-16
F617HX-17
F617HX-18
F617HX-19
F617HX-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

72.11 €

1 Disponible 8 jours 3467018

84.34 €

1 Disponible 8 jours 3.54.567022

72.11 €

1 Disponible 8 jours 4567022

84.34 €

1 Disponible 8 jours 4.55.567028

72.11 €

1 Disponible 8 jours 5667028

84.34 €

1 Disponible 8 jours 5.56.567033

72.11 €

1 Disponible 8 jours 6767033

124.77 €

1 Disponible 8 jours 6.57.588038

124.77 €

1 Disponible 8 jours 7888038

124.77 €

1 Disponible 8 jours 7.58.588043

106.43 €

1 Disponible 8 jours 8988043

139.47 €

1 Disponible 8 jours 8.59.5109045

118.90 €

1 Disponible 8 jours 910109045

139.47 €

1 Disponible 8 jours 9.510.5109049

118.90 €

1 Disponible 8 jours 1011109049

159.38 €

1 Disponible 8 jours 10.511.51210052

153.81 €

1 Disponible 8 jours 11121210052

159.38 €

1 Disponible 8 jours 11.512.51211054

153.81 €

1 Disponible 8 jours 12131210054

284.55 €

1 Disponible 8 jours 13141611560

284.55 €

1 Disponible 8 jours 14151611562

284.55 €

1 Disponible 8 jours 15161611564

284.55 €

1 Disponible 8 jours 16171611566

473.89 €

1 Disponible 8 jours 17182013070

473.89 €

1 Disponible 8 jours 18192013074

490.68 €

1 Disponible 8 jours 19202013076

470.05 €

1 Disponible 8 jours 20212013079

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfreinage Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material UMG

Assistance technique