Fraise hémisphérique en carbure, 2 cannelures, type ultra-long B246X (Numéros de référence)

Fraise hémisphérique en carbure, 2 cannelures, type ultra-long B246X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B246X-2
B246X-4
B246X-6
B246X-8
B246X-10
B246X-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

77.50 €

1 Disponible 8 jours 141003

89.53 €

1 Disponible 10 jours 281304

140.43 €

1 Disponible 8 jours 3121606

148.96 €

1 Disponible 8 jours 4141808

186.04 €

1 Disponible 8 jours 51820010

243.40 €

1 Disponible 8 jours 62221012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±10 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R Coating Details AlTiN
Material MG Torsional Angle 30°

Assistance technique