Fraise en carbure, 2 cannelures, type moyen, rayon d'angle 30° B257X (Numéros de référence)

Fraise en carbure, 2 cannelures, type moyen, rayon d'angle 30° B257X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B257X-3-R0.1
B257X-3-R0.2
B257X-3-R0.3
B257X-3-R0.5
B257X-4-R0.1
B257X-4-R0.2
B257X-4-R0.3
B257X-4-R0.5
B257X-4-R1
B257X-6-R0.2
B257X-6-R0.3
B257X-6-R0.5
B257X-6-R1
B257X-6-R1.5
B257X-6-R2
B257X-8-R0.2
B257X-8-R0.3
B257X-8-R0.5
B257X-8-R1
B257X-8-R1.5
B257X-8-R2
B257X-8-R3
B257X-10-R0.2
B257X-10-R0.3
B257X-10-R0.5
B257X-10-R1
B257X-10-R1.5
B257X-10-R2
B257X-10-R3
B257X-12-R0.2
B257X-12-R0.3
B257X-12-R0.5
B257X-12-R1
B257X-12-R1.5
B257X-12-R2
B257X-12-R3
B257X-16-R0.5
B257X-16-R1
B257X-16-R1.5
B257X-16-R2
B257X-16-R3
B257X-16-R4
B257X-20-R0.5
B257X-20-R1
B257X-20-R1.5
B257X-20-R2
B257X-20-R3
B257X-20-R4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

37.07 €

1 Disponible 8 jours 30.110503

37.07 €

1 Disponible 8 jours 30.210503

37.07 €

1 Disponible 8 jours 30.310503

37.07 €

1 Disponible 8 jours 30.510503

44.32 €

1 Disponible 8 jours 40.115604

44.32 €

1 Disponible 8 jours 40.215604

44.32 €

1 Disponible 8 jours 40.315604

44.32 €

1 Disponible 8 jours 40.515604

44.32 €

1 Disponible 8 jours 4115604

70.45 €

1 Disponible 8 jours 60.220806

70.45 €

1 Disponible 8 jours 60.320806

70.45 €

1 Disponible 8 jours 60.520806

70.45 €

1 Disponible 8 jours 6120806

70.45 €

1 Disponible 8 jours 61.520806

70.45 €

1 Disponible 8 jours 6220806

116.37 €

1 Disponible 8 jours 80.2251008

116.37 €

1 Disponible 8 jours 80.3251008

116.37 €

1 Disponible 8 jours 80.5251008

116.37 €

1 Disponible 8 jours 81251008

116.37 €

1 Disponible 8 jours 81.5251008

116.37 €

1 Disponible 8 jours 82251008

116.37 €

1 Disponible 8 jours 83251008

111.51 €

1 Disponible 8 jours 100.23010010

111.51 €

1 Disponible 8 jours 100.33010010

111.51 €

1 Disponible 8 jours 100.53010010

111.51 €

1 Disponible 8 jours 1013010010

111.51 €

1 Disponible 8 jours 101.53010010

111.51 €

1 Disponible 8 jours 1023010010

111.51 €

1 Disponible 8 jours 1033010010

150.18 €

1 Disponible 8 jours 120.23511012

150.18 €

1 Disponible 8 jours 120.33511012

150.18 €

1 Disponible 8 jours 120.53511012

150.18 €

1 Disponible 8 jours 1213511012

150.18 €

1 Disponible 8 jours 121.53511012

150.18 €

1 Disponible 8 jours 1223511012

150.18 €

1 Disponible 8 jours 1233511012

401.46 €

1 Disponible 8 jours 160.55014016

401.46 €

1 Disponible 8 jours 1615014016

401.46 €

1 Disponible 8 jours 161.55014016

401.46 €

1 Disponible 8 jours 1625014016

401.46 €

1 Disponible 8 jours 1635014016

401.46 €

1 Disponible 8 jours 1645014016

614.11 €

1 Disponible 8 jours 200.55516020

614.11 €

1 Disponible 8 jours 2015516020

614.11 €

1 Disponible 8 jours 201.55516020

614.11 €

1 Disponible 8 jours 2025516020

614.11 €

1 Disponible 8 jours 2035516020

614.11 €

1 Disponible 8 jours 2045516020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) R Precision(μm) 0~-20
Material UMG Coating Details AlTiN

Assistance technique