Ruban adhésif de cerclage (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51608-19-25

Référence pièce
51608-19-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.17 €

5.09 €

10 Jour même

Stock

1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 19
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.28 Color Details Black
Adhesiveness 3N/10mm Tensile Strength 40N/10mm Total Thickness(mm) 0.28
JAN Code 4005800084232 Trusco Code 494-5514 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif de cerclage, le numéro d'article est le suivant: 51608-19-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51608-19-25.

Assistance technique