Ponceuse à amortissement【3-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Ponceuse à amortissement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • EA5021
  • EA5022
  • EA5033
  • EA5034
  • EA5112
  • Remise sur volume
[Features]
· Provides a soft touch and fits well to the machined material, enabling work on both flat and curved surfaces.
· Little heat generated during grinding so the work material is not scorched.
· Layer Type
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EA5011
EA5012
EA5021
EA5022
EA5031
EA5032
EA5033
EA5034
EA5042
EA5051
EA5111
EA5112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

35.33 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101018045.030004571130866607499-145191 Bag (3 pcs)

44.21 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101024045.030004571130866621499-146091 Bag (3 pcs)

35.34 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 151018045.030004571130866683499-1478111 Bag (3 pcs)

44.21 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 151024045.030004571130866706499-1486111 Bag (3 pcs)

45.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 201018041.530004571130866768499-1494121 Bag (3 pcs)

45.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 201024041.530004571130866782499-1508121 Bag (3 pcs)

45.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 201032041.530004571130866805499-1516121 Bag (3 pcs)

45.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 201040041.530004571130866829499-1524121 Bag (3 pcs)

45.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 251324041.530004571130866867499-1532121 Bag (3 pcs)

45.77 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 301018041.530004571130866928499-1541171 Bag (3 pcs)

53.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 25818052.050004571130867109499-1559511 Bag (10 pcs)

58.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 25832052.050004571130867123499-1567511 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Shaft Diameter(mm) 3

Assistance technique