Disque en zircone (pour Anglon)【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Disque en zircone (pour Anglon)
  • Remise sur volume
[Features]
· A disc with zirconia abrasive granules with excellent characteristics for grinding soft, hard-to-cut materials, such as aluminum.
· A special coating has been applied to the zirconia abrasive grain to suppress clogging and achieve uniform finish and long service life.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA2231
SA2232
SA2233
SA2235
SA2251
SA2252
SA2253
SA2255
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

66.31 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 21-604580120553984751-0705601 Bag (100 Sheets)

66.31 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 21-804580120554004751-0713601 Bag (100 Sheets)

66.31 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 21-1204580120554028751-0721601 Bag (100 Sheets)

66.31 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 9 jours 21-1804580120554042751-0730601 Bag (100 Sheets)

88.52 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 7 jours 3111604580120554066751-0748901 Bag (100 Sheets)

88.52 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 9 jours 3111804580120554080751-0756901 Bag (100 Sheets)

88.52 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 31111204580120554103751-0764901 Bag (100 Sheets)

88.52 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 31111804580120554127751-0772901 Bag (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papier à poncer Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Number Contained In A Packet 1 Bag (100 Sheets)

Assistance technique