Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308L (Numéros de référence)

Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308L

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-308L-2.6-4
HS-308L-3.2-5
HS-308L-4-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

92.47 €

1 Disponible 6 jours 2.630050~801 Case (4 kg)

110.27 €

1 Disponible 6 jours 3.235080–1201 Case (5 kg)

107.87 €

1 Disponible 6 jours 4350110~1501 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Standard Color Red Tensile Strength(N/mm2) 570
Stretch(%) 48.2 Shock Value (2 V Notch, RT)(J) 100 Covering Lime Titania Type
JIS Standard ES308L-16

Assistance technique