Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309 (Numéros de référence)

Shielded Metal Arc Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-309-2.6-4
HS-309-3.2-5
HS-309-4-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

96.32 €

1 Disponible 6 jours 2.630050~801 Case (4 kg)

117.48 €

1 Disponible 7 jours 3.235080–1201 Case (5 kg)

115.08 €

1 Disponible 6 jours 4350110~1501 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Standard Color Black Tensile Strength(N/mm2) 605
Stretch(%) 40.5 Shock Value (2 V Notch, RT)(J) 80 Covering Lime Titania Type
JIS Standard ES309-16

Assistance technique