Gas-Shielded Solid Arc Welding Wire for Austenite + Ferritic Stainless Steel GRINOX29S (Numéros de référence)

Gas-Shielded Solid Arc Welding Wire for Austenite + Ferritic Stainless Steel GRINOX29S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GRINOX29S-1.2-12.5

Référence pièce
GRINOX29S-1.2-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

806.87 €

1 8 jours 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage Wire Diameter(mm) 1.2 Current range, lower(A) 80~200
0.2% Resistance(N/mm2) 402 Tensile Strength(N/mm2) 745~853 Stretch(%) ≧20
Welding Voltage(V) 20–30 High temperature oxidation resistance(°C) 1000 Hardness(HV) 265
Hardness After Work Hardening(HV) 475 Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Assistance technique