TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308T (Numéros de référence)

TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-308T-1.2-5
HS-308T-1.6-5
HS-308T-2-5
HS-308T-2.4-5
HS-308T-3.2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

105.46 €

1 Disponible 6 jours 1.21 Case (5 kg)

103.06 €

1 Disponible 6 jours 1.61 Case (5 kg)

100.65 €

1 Disponible 6 jours 21 Case (5 kg)

98.25 €

1 Disponible 6 jours 2.41 Case (5 kg)

95.85 €

1 Disponible 6 jours 3.21 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 Standard Color Yellow
0.2% Resistance(N/mm2) 480 Tensile Strength(N/mm2) 600 Stretch(%) 44
JIS Standard YS308 AWS Standard ER308 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Assistance technique