Scie à onglet pour matériau en acier général (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLT-165

Référence pièce
HLT-165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

88.05 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer Chip Cermet Reference cutting thickness (Iron)(mm) 3
Outer Diameter(mm) 165 Blade thickness(mm) 1.4 The Number of Teeth(P) 40
Main Body Thickness(mm) 1.1 Blade symbol CB-n Hole Diameter(mm) 20
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 4200 JAN Code 4920350004090 Compatible Model Dedicated Machine: Hilti Rechargeable Circular Saw for Cutting SCM22-A(18-A)

Assistance technique