Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NT1003-AC80 |
NT1003-AC120 |
NT1003-WA120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 20 | Disponible | 6 jours | General steel | 80 | Grain abrasif AC | |
3.81 € | 20 | Disponible | 6 jours | General steel | 120 | Grain abrasif AC | |
3.83 € | 20 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | 120 | Grain abrasif WA |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles