Pour contre-alésage de cuivre / alliage d'aluminium, 2 lames, type court CA-ZDS (Numéros de référence)

Pour contre-alésage de cuivre / alliage d'aluminium, 2 lames, type court CA-ZDS
  • Remise sur volume
[Features]
· It is an end mill specialized for countersinking.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-ZDS-7.9
CA-ZDS-9.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

93.47 €

1 Disponible 6 jours 7.919670

97.25 €

1 6 jours 9.822880

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Chanfreinage Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique