Pour contre-alésage de cuivre / alliage d'aluminium, longue tige, 2 cannelures, type court CA-LS-ZDS (Numéros de référence)

Pour contre-alésage de cuivre / alliage d'aluminium, longue tige, 2 cannelures, type court CA-LS-ZDS
  • Remise sur volume
[Features]
· It is an end mill specialized for countersinking.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-LS-ZDS-4.1

Référence pièce
CA-LS-ZDS-4.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

73.38 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 4.1 work material Aluminium Number of flutes(sheet) 2
Type Carré Coating Non revêtu Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 100 Machining Application Chanfreinage Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Effective groove length(mm) 11 Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique