2 cannelures pour cuivre / alliage d'aluminium CA-RG-EBD (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-RG-EBD-R0.5

Référence pièce
CA-RG-EBD-R0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.25 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 0.5 Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre / Résine
Blade length (ℓ)(mm) 2.5 Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 4 Outer Diameter(mm) 1
Torsional Angle(°) 30 Blade material Carbide alloy Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique