2 cannelures, pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique, long cou CAP-LN-EBD (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAP-LN-EBD-R1X16

Référence pièce
CAP-LN-EBD-R1X16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.19 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 1 Type Sphérique à col long work material Aluminium / Cuivre / Résine
Blade length (ℓ)(mm) 3 Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 60 Underneck length (ℓ1)(mm) 16 Shank diameter (d)(mm) 4
R Precision(μm) ±0.01 Torsional Angle(°) 30 Blade material Carbide alloy
Neck diameter(mm) 1.91 Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique