4 cannelures, coupe centrale, type moyen CC-EMN (Numéros de référence)

4 cannelures, coupe centrale, type moyen CC-EMN
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC-EMN-3.5
CC-EMN-6.5
CC-EMN-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

32.96 €

1 Disponible 6 jours 3.515865

35.02 €

1 Disponible 6 jours 6.5251065

41.58 €

1 Disponible 6 jours 10351080

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Tolerance 0~+0.03mm

Assistance technique