CPM avec revêtement V, 2 cannelures, longue tige pour chanfreinage VP-LS-ZDS (Numéros de référence)

CPM avec revêtement V, 2 cannelures, longue tige pour chanfreinage VP-LS-ZDS
  • Remise sur volume
[Features]
· It is an HSS end mill with V coating (composite multilayer coating) with excellent weld resistance, abrasion resistance and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-LS-ZDS-6.1
VP-LS-ZDS-6.7
VP-LS-ZDS-7.6
VP-LS-ZDS-8
VP-LS-ZDS-9.6
VP-LS-ZDS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

59.87 €

1 Disponible 6 jours 6.1166120

59.87 €

1 Disponible 6 jours 6.7166120

60.25 €

1 Disponible 6 jours 7.6196120

61.28 €

1 Disponible 6 jours 8198130

68.49 €

1 Disponible 6 jours 9.6228130

93.34 €

1 Disponible 6 jours 122612180

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit
Torsion Angle (θ) Approx. 25 ° Tolerance 0~-0.03mm Coating Details V coated

Assistance technique