2 cannelures, type long EBDL (Numéros de référence)

2 cannelures, type long EBDL
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EBDL-R1.5X15

Référence pièce
EBDL-R1.5X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.21 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 1.5 Blade length (ℓ)(mm) 15 work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 80 Shank diameter (d)(mm) 6 External diameter Dc(mm) 3
Torsional Angle(°) 30

Assistance technique