2 cannelures, type moyen TPBDN (Numéros de référence)

2 cannelures, type moyen TPBDN
[Features]
· HSS taper ball series.
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPBDN-R1X3

Référence pièce
TPBDN-R1X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.67 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique conique Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade length (l)(mm) 50
Shank diameter (d)(mm) 8 Number of flutes(sheet) 2 R Size(mm) 1
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalt HSS Overall Length (L)(mm) 94
Coating Non revêtu Blade taper half angle(°) 3 Large End Diameter D1(mm) 7.14
Half Angle of Taper Deviation ±10′

Assistance technique