Foret VP-Gold, poudre HSS pour acier traité thermiquement, type moyen VPH-GDN (Numéros de référence)

Foret VP-Gold, poudre HSS pour acier traité thermiquement, type moyen VPH-GDN
  • Remise sur volume
[Features]
· High-speed drill with V coating (composite multilayer coating) for excellent welding resistance, abrasion resistance, and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPH-GDN-3
VPH-GDN-3.5
VPH-GDN-3.6
VPH-GDN-4
VPH-GDN-6
VPH-GDN-6.6
VPH-GDN-7.7
VPH-GDN-8.1
VPH-GDN-9.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

21.24 €

1 Disponible 6 jours 325573

25.10 €

1 Disponible 6 jours 3.530624

27.42 €

1 Disponible 6 jours 3.630624

27.42 €

1 Disponible 6 jours 433654

43.13 €

1 Disponible 6 jours 643876

48.54 €

1 Disponible 6 jours 6.647918

53.30 €

1 Disponible 6 jours 7.7561008

57.55 €

1 Disponible 6 jours 8.15610610

70.17 €

1 Disponible 6 jours 9.66511510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Acier rapide à poudre de qualité Shank Type Straight shank Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A Permissible values of the outer diameter and the diameter h8
Torsional Angle(°) 30 Shank Accuracy h7 Surface Treatment V coated

Assistance technique