Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.23 € | 1 | 6 jours | 1 | 18 | 66 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 20 | 71 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 22 | 71 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 23 | 71 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 25 | 71 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 27 | 71 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 29 | 80 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 31 | 80 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 9 jours | 1.8 | 32 | 80 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 34 | 80 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2 | 36 | 80 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 38 | 93 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 40 | 93 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 41 | 93 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 43 | 93 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 45 | 93 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 47 | 104 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 49 | 104 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 50 | 104 | 3 | ||
189.23 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 52 | 104 | 3 | ||
202.26 € | 1 | 6 jours | 3 | 54 | 104 | 3 | ||
202.26 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 63 | 113 | 4 | ||
202.26 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 63 | 113 | 4 | ||
202.26 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 63 | 113 | 4 | ||
202.26 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 63 | 113 | 4 | ||
202.26 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 63 | 113 | 4 | ||
207.48 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 72 | 122 | 4 | ||
207.48 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 72 | 122 | 4 | ||
207.48 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 72 | 122 | 4 | ||
207.48 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 72 | 122 | 4 | ||
207.48 € | 1 | 6 jours | 4 | 72 | 122 | 4 | ||
213.57 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 81 | 131 | 5 | ||
213.57 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 81 | 131 | 5 | ||
213.57 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 81 | 131 | 5 | ||
213.57 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 81 | 131 | 5 | ||
213.57 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 81 | 131 | 5 | ||
217.04 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 90 | 140 | 5 | ||
217.04 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 90 | 140 | 5 | ||
217.04 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 90 | 140 | 5 | ||
217.04 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 90 | 140 | 5 | ||
171.18 € | 1 | 6 jours | 5 | 90 | 140 | 5 | ||
230.08 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 99 | 149 | 6 | ||
230.08 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 99 | 149 | 6 | ||
230.08 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 99 | 149 | 6 | ||
230.08 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 99 | 149 | 6 | ||
230.08 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 99 | 149 | 6 | ||
243.99 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 108 | 158 | 6 | ||
243.99 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 108 | 158 | 6 | ||
243.99 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 108 | 158 | 6 | ||
243.99 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 108 | 158 | 6 | ||
243.99 € | 1 | 6 jours | 6 | 108 | 158 | 6 | ||
255.28 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 117 | 167 | 7 | ||
255.28 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 117 | 167 | 7 | ||
255.28 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 117 | 167 | 7 | ||
255.28 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 117 | 167 | 7 | ||
255.28 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 117 | 167 | 7 | ||
270.93 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 126 | 176 | 7 | ||
270.93 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 126 | 176 | 7 | ||
270.93 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 126 | 176 | 7 | ||
270.93 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 126 | 176 | 7 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | With/without Oil Hole | Disponible |
tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 24–30 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles