Foret Aqua EX avec trou d'huile 20D AQDEXOH20D (Numéros de référence)

Foret Aqua EX avec trou d'huile 20D AQDEXOH20D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 20 times the drill diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXOH20D0100
AQDEXOH20D0110
AQDEXOH20D0120
AQDEXOH20D0130
AQDEXOH20D0140
AQDEXOH20D0150
AQDEXOH20D0160
AQDEXOH20D0170
AQDEXOH20D0180
AQDEXOH20D0190
AQDEXOH20D0200
AQDEXOH20D0210
AQDEXOH20D0220
AQDEXOH20D0230
AQDEXOH20D0240
AQDEXOH20D0250
AQDEXOH20D0260
AQDEXOH20D0270
AQDEXOH20D0280
AQDEXOH20D0290
AQDEXOH20D0300
AQDEXOH20D0310
AQDEXOH20D0320
AQDEXOH20D0330
AQDEXOH20D0340
AQDEXOH20D0350
AQDEXOH20D0360
AQDEXOH20D0370
AQDEXOH20D0380
AQDEXOH20D0390
AQDEXOH20D0400
AQDEXOH20D0410
AQDEXOH20D0420
AQDEXOH20D0430
AQDEXOH20D0440
AQDEXOH20D0450
AQDEXOH20D0460
AQDEXOH20D0470
AQDEXOH20D0480
AQDEXOH20D0490
AQDEXOH20D0500
AQDEXOH20D0510
AQDEXOH20D0520
AQDEXOH20D0530
AQDEXOH20D0540
AQDEXOH20D0550
AQDEXOH20D0560
AQDEXOH20D0570
AQDEXOH20D0580
AQDEXOH20D0590
AQDEXOH20D0600
AQDEXOH20D0610
AQDEXOH20D0620
AQDEXOH20D0630
AQDEXOH20D0640
AQDEXOH20D0650
AQDEXOH20D0660
AQDEXOH20D0670
AQDEXOH20D0680
AQDEXOH20D0690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

217.91 €

1 6 jours 123713

217.91 €

1 6 jours 1.125783

217.91 €

1 6 jours 1.228783

217.91 €

1 6 jours 1.330783

217.91 €

1 6 jours 1.432783

217.91 €

1 6 jours 1.535783

217.91 €

1 9 jours 1.637903

217.91 €

1 6 jours 1.739903

217.91 €

1 6 jours 1.841903

217.91 €

1 6 jours 1.944903

217.91 €

1 6 jours 246903

217.91 €

1 6 jours 2.1481053

217.91 €

1 6 jours 2.2511053

217.91 €

1 6 jours 2.3531053

217.91 €

1 6 jours 2.4551053

217.91 €

1 6 jours 2.5581053

217.91 €

1 6 jours 2.6601193

217.91 €

1 6 jours 2.7621193

217.91 €

1 6 jours 2.8641193

217.91 €

1 6 jours 2.9671193

233.55 €

1 6 jours 3691193

233.55 €

1 6 jours 3.1811314

233.55 €

1 6 jours 3.2811314

233.55 €

1 6 jours 3.3811314

233.55 €

1 6 jours 3.4811314

233.55 €

1 6 jours 3.5811314

238.77 €

1 6 jours 3.6921424

238.77 €

1 6 jours 3.7921424

238.77 €

1 6 jours 3.8921424

238.77 €

1 6 jours 3.9921424

238.77 €

1 6 jours 4921424

244.86 €

1 6 jours 4.11041545

244.86 €

1 6 jours 4.21041545

244.86 €

1 6 jours 4.31041545

244.86 €

1 6 jours 4.41041545

244.86 €

1 6 jours 4.51041545

250.07 €

1 6 jours 4.61151655

250.07 €

1 6 jours 4.71151655

250.07 €

1 6 jours 4.81151655

250.07 €

1 6 jours 4.91151655

250.07 €

1 6 jours 51151655

263.98 €

1 6 jours 5.11271776

263.98 €

1 6 jours 5.21271776

263.98 €

1 6 jours 5.31271776

263.98 €

1 6 jours 5.41271776

263.98 €

1 6 jours 5.51271776

281.37 €

1 6 jours 5.61381886

281.37 €

1 6 jours 5.71381886

281.37 €

1 6 jours 5.81381886

281.37 €

1 6 jours 5.91381886

281.37 €

1 6 jours 61381886

294.40 €

1 8 jours 6.11502007

294.40 €

1 6 jours 6.21502007

294.40 €

1 6 jours 6.31502007

294.40 €

1 6 jours 6.41502007

294.40 €

1 6 jours 6.51502007

311.79 €

1 6 jours 6.61612117

311.79 €

1 6 jours 6.71612117

311.79 €

1 6 jours 6.81612117

311.79 €

1 6 jours 6.91612117

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole Disponible
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Assistance technique