Foret Aqua EX avec trou d'huile traversant pour fonte 5D AQDEXXOH5D (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXXOH5D0860
AQDEXXOH5D0950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1

578.61 €

1 8 jours 8.67212798.1

633.67 €

1 8 jours 9.576136109.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole Disponible
Small diameter length 2.5 tip angle(Degree) 135 Torsional Angle(°) 24–30
Diameter tolerance(mm) h7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique