Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Overall Length L (mm) | Body L1 (mm) | shank diameter Ds (mm) | Small Diameter Dc1 | Neck diameter | Applicable Chip | Note (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.12 € | 1 | 6 jours | 14.0~14.5 | 181 | 119 | 16 | 14.0 | 13.1 | TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC | - | ||
463.24 € | 1 | 6 jours | 14.6~15.5 | 193 | 128 | 20 | 14.6 | 14.1 | TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC | - | ||
463.24 € | 1 | 6 jours | 15.6~16.5 | 202 | 136 | 20 | 15.6 | 15.1 | TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC | - | ||
463.24 € | 1 | 6 jours | 16.6~17.5 | 212 | 145 | 20 | 16.6 | 16.1 | TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC | - | ||
463.24 € | 1 | 6 jours | 17.6~18.5 | 221 | 153 | 20 | 17.6 | 17.1 | TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC | - | ||
510.10 € | 1 | 6 jours | 18.6~19.5 | 237 | 162 | 25 | 18.6 | 18.1 | TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC | - | ||
510.10 € | 1 | 6 jours | 19.6~20.5 | 246 | 170 | 25 | 19.6 | 19.1 | TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC | - | ||
510.10 € | 1 | 6 jours | 20.6~21.5 | 256 | 179 | 25 | 20.6 | 20.1 | TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC | - | ||
510.10 € | 1 | 6 jours | 21.6~22.5 | 265 | 187 | 25 | 21.6 | 21.1 | TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC | - | ||
510.10 € | 1 | 6 jours | 22.6~23.5 | 275 | 196 | 25 | 22.6 | 22.1 | TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC | - | ||
559.61 € | 1 | 6 jours | 23.6~24.5 | 288 | 204 | 32 | 23.6 | 23.1 | TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC | - | ||
559.61 € | 1 | 6 jours | 24.6~25.5 | 298 | 213 | 32 | 24.6 | 24.1 | TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC | - | ||
559.61 € | 1 | 6 jours | 25.6~26.5 | 307 | 221 | 32 | 25.6 | 25.1 | TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC | - | ||
559.61 € | 1 | 6 jours | 26.6~27.5 | 317 | 230 | 32 | 26.6 | 26.1 | TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC | - | ||
559.61 € | 1 | 6 jours | 27.6~28.5 | 326 | 238 | 32 | 27.6 | 27.1 | TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC | - | ||
559.61 € | 1 | 6 jours | 28.6~29.5 | 336 | 247 | 32 | 28.6 | 28.1 | TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC | - | ||
559.61 € | 1 | 6 jours | 29.6~30.5 | 345 | 255 | 32 | 29.6 | 29.1 | TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC | - | ||
596.58 € | 1 | 6 jours | 30.6~31.5 | 355 | 295 | 32 | 30.6 | 30.1 | TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLC | Groove Length is 293 mm | ||
596.58 € | 1 | 6 jours | 31.6~32.0 | 364 | 304 | 32 | 31.6 | 31.1 | TVF3200、TVF3200DLC | Groove Length is 302 mm |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Torsional Angle(°) | 25° | Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Overall Length L(mm)
Body L1(mm)
shank diameter Ds(mm)
Small Diameter Dc1
Neck diameter
Applicable Chip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles