Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank MT No | Fueling Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,587.65 € | 1 | 6 jours | 5 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,920.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
1,404.96 € | 1 | 6 jours | 6 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,759.92 € | 1 | 6 jours | 6 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
1,377.61 € | 1 | 6 jours | 7 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,638.82 € | 1 | 6 jours | 7 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
1,387.83 € | 1 | 6 jours | 8 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,563.61 € | 1 | 6 jours | 8 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
1,751.47 € | 1 | 6 jours | 8 | 400 | 600 | 2 | 2・3 | ||
1,341.70 € | 1 | 6 jours | 9 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,451.08 € | 1 | 6 jours | 9 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
1,690.08 € | 1 | 6 jours | 9 | 400 | 600 | 2 | 2・3 | ||
1,301.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,391.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
4,616.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
1,187.18 € | 1 | 6 jours | 11 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,352.74 € | 1 | 6 jours | 11 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
4,107.75 € | 1 | 6 jours | 11 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
1,153.03 € | 1 | 6 jours | 12 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,305.00 € | 1 | 6 jours | 12 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
3,708.33 € | 1 | 6 jours | 12 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
1,105.27 € | 1 | 6 jours | 13 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,248.54 € | 1 | 6 jours | 13 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
3,469.43 € | 1 | 6 jours | 13 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
1,083.33 € | 1 | 6 jours | 14 | 300 | 450 | 2 | 2・3 | ||
1,204.56 € | 1 | 6 jours | 14 | 350 | 500 | 2 | 2・3 | ||
3,292.14 € | 1 | 6 jours | 14 | 600 | 800 | 2 | 2・3 | ||
1,179.50 € | 1 | 6 jours | 15 | 350 | 500 | 3 | 1・2・3 | ||
3,152.78 € | 1 | 6 jours | 15 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
1,174.45 € | 1 | 6 jours | 16 | 350 | 500 | 3 | 1・2・3 | ||
3,152.78 € | 1 | 6 jours | 16 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
1,188.05 € | 1 | 6 jours | 17 | 350 | 500 | 3 | 1・2・3 | ||
3,048.59 € | 1 | 6 jours | 17 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
1,210.75 € | 1 | 6 jours | 18 | 350 | 500 | 3 | 1・2・3 | ||
3,153.42 € | 1 | 6 jours | 18 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
1,237.02 € | 1 | 6 jours | 19 | 350 | 500 | 3 | 1・2・3 | ||
3,128.30 € | 1 | 6 jours | 19 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
1,265.42 € | 1 | 6 jours | 20 | 350 | 500 | 3 | 1・2・3 | ||
3,177.21 € | 1 | 6 jours | 20 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
3,219.17 € | 1 | 6 jours | 21 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
3,258.47 € | 1 | 6 jours | 22 | 600 | 800 | 3 | 1・2・3 | ||
1,724.36 € | 1 | 6 jours | 23 | 400 | 600 | 3 | 1・2・3 | ||
3,346.84 € | 1 | 6 jours | 24 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
3,395.39 € | 1 | 6 jours | 25 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
3,443.27 € | 1 | 6 jours | 26 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
3,494.77 € | 1 | 6 jours | 27 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
3,622.67 € | 1 | 6 jours | 28 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
3,764.29 € | 1 | 6 jours | 29 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
3,943.71 € | 1 | 6 jours | 30 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,127.91 € | 1 | 6 jours | 31 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,235.40 € | 1 | 6 jours | 32 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
3,999.77 € | 1 | 6 jours | 33 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,078.40 € | 1 | 6 jours | 34 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,156.89 € | 1 | 6 jours | 35 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,272.94 € | 1 | 6 jours | 36 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,353.57 € | 1 | 6 jours | 37 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,432.18 € | 1 | 6 jours | 38 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,585.66 € | 1 | 6 jours | 39 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,705.23 € | 1 | 6 jours | 40 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 | ||
4,814.93 € | 1 | 6 jours | 41 | 600 | 800 | 4 | 1・2・3 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | Disponible |
tip angle(Degree) | 118° | Torsional Angle(°) | 29°~34° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | G Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles