Fraise hémisphérique GSX GSXB (Numéros de référence)

Fraise hémisphérique GSX GSXB
  • Remise sur volume
[Features]
· Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.
· GSX II coating improves heat and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXB20100
GSXB20150
GSXB20250
GSXB20300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Neck half-angle α
(Degree)

53.95 €

1 Disponible 6 jours 1360215

54.48 €

1 Disponible 6 jours 1.54.560315

61.22 €

1 Disponible 6 jours 2.57.580515

73.56 €

1 Disponible 6 jours 39806-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Shank diameter (d)(mm) 6 Torsional Angle(°) 30
Shank diameter tolerance(mm) h5 Outer Diameter Tolerance(mm) 0~-0.030 Drill radius R allowance(mm) ±0.01
Coating Details GSXⅡ

Assistance technique