Foret AG Power type semi-long AGPSLSD (Numéros de référence)

Foret AG Power type semi-long AGPSLSD
  • Remise sur volume
[Features]
· Adopts AG coating with excellent wear resistance to realize a longer life.
· Chip-flow is improved while maintaining rigidity thanks to its non-stepped slot shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGPSLSD1.0
AGPSLSD1.1
AGPSLSD1.2
AGPSLSD1.3
AGPSLSD1.5
AGPSLSD1.6
AGPSLSD1.7
AGPSLSD1.8
AGPSLSD1.9
AGPSLSD2.0
AGPSLSD2.1
AGPSLSD2.2
AGPSLSD2.3
AGPSLSD2.4
AGPSLSD2.5
AGPSLSD2.6
AGPSLSD2.7
AGPSLSD2.8
AGPSLSD2.9
AGPSLSD3.0
AGPSLSD3.1
AGPSLSD3.2
AGPSLSD3.3
AGPSLSD3.4
AGPSLSD3.5
AGPSLSD3.6
AGPSLSD3.7
AGPSLSD3.8
AGPSLSD3.9
AGPSLSD4.0
AGPSLSD4.1
AGPSLSD4.2
AGPSLSD4.3
AGPSLSD4.4
AGPSLSD4.5
AGPSLSD4.6
AGPSLSD4.7
AGPSLSD4.8
AGPSLSD4.9
AGPSLSD5.0
AGPSLSD5.1
AGPSLSD5.2
AGPSLSD5.3
AGPSLSD5.4
AGPSLSD5.5
AGPSLSD5.6
AGPSLSD5.7
AGPSLSD5.8
AGPSLSD5.9
AGPSLSD6.0
AGPSLSD6.1
AGPSLSD6.2
AGPSLSD6.3
AGPSLSD6.4
AGPSLSD6.5
AGPSLSD6.6
AGPSLSD6.7
AGPSLSD6.8
AGPSLSD6.9
AGPSLSD7.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

21.18 €

1 6 jours 12648

24.60 €

1 6 jours 1.12850

23.36 €

1 6 jours 1.23052

32.68 €

1 10 jours 1.33052

23.69 €

1 6 jours 1.53355

25.29 €

1 6 jours 1.63558

27.68 €

1 6 jours 1.73558

26.33 €

1 6 jours 1.83862

26.33 €

1 6 jours 1.93862

20.32 €

1 6 jours 24166

31.22 €

1 6 jours 2.14166

31.22 €

1 6 jours 2.24470

28.48 €

1 6 jours 2.34470

31.22 €

1 6 jours 2.44774

26.47 €

1 9 jours 2.54774

28.48 €

1 6 jours 2.64774

28.48 €

1 6 jours 2.75179

30.08 €

1 6 jours 2.85179

28.48 €

1 6 jours 2.95179

26.47 €

1 10 jours 35179

33.85 €

1 6 jours 3.15584

33.85 €

1 6 jours 3.25584

33.85 €

1 6 jours 3.35584

33.85 €

1 6 jours 3.46091

33.85 €

1 6 jours 3.56091

37.50 €

1 6 jours 3.66091

37.50 €

1 6 jours 3.76091

37.50 €

1 10 jours 3.86496

37.50 €

1 6 jours 3.96496

37.50 €

1 6 jours 46496

41.71 €

1 6 jours 4.16496

49.80 €

1 10 jours 4.26496

41.71 €

1 6 jours 4.369102

41.71 €

1 6 jours 4.469102

41.71 €

1 6 jours 4.569102

47.07 €

1 6 jours 4.669102

47.07 €

1 6 jours 4.769102

47.07 €

1 6 jours 4.874108

47.07 €

1 6 jours 4.974108

47.07 €

1 6 jours 574108

60.64 €

1 6 jours 5.174108

60.64 €

1 6 jours 5.274108

60.64 €

1 6 jours 5.374108

60.64 €

1 6 jours 5.480116

60.64 €

1 6 jours 5.580116

61.22 €

1 6 jours 5.680116

61.22 €

1 6 jours 5.780116

61.22 €

1 6 jours 5.880116

61.22 €

1 6 jours 5.980116

61.22 €

1 6 jours 680116

72.74 €

1 6 jours 6.186124

72.74 €

1 6 jours 6.286124

72.74 €

1 6 jours 6.386124

72.74 €

1 6 jours 6.486124

72.74 €

1 6 jours 6.586124

75.24 €

1 6 jours 6.686124

75.24 €

1 6 jours 6.786124

75.24 €

1 6 jours 6.893133

75.24 €

1 6 jours 6.993133

75.24 €

1 6 jours 793133

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 34° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details AG Coating

Assistance technique