Stainless Steel TIG Rod TG-309Mo (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-309MO-1.2-5
TG-309MO-1.6-5
TG-309MO-2.0-5
TG-309MO-2.4-5
TG-309MO-2.6-5
TG-309MO-3.2-5
TG-309MO-4.0-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)

371.07 €

1 Disponible 8 jours 1.250~120

352.96 €

1 Disponible 8 jours 1.650~120

348.61 €

1 Disponible 8 jours 2100–200

343.54 €

1 Disponible 8 jours 2.4100–200

343.54 €

1 Disponible 8 jours 2.6100–200

339.19 €

1 Disponible 8 jours 3.2150~250

334.84 €

1 Disponible 8 jours 4150~250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 JIS Standard YS309Mo equivalent
AWS Standard ER309Mo Equivalent Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 489 (Example) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 680 (Example)
Mechanical property: 4D elongation(%) 34.6 (Example) Identification Color End Surface: Silver Amount Of Content 1 Box (5 kg)
Applications and Special Features Stainless steel welding material possessing a composition of 25Cr-12Ni-2Mo. Superior resistance to cracking through the addition of Mo. Used for build-up molding when performing 316 stainless steel overlaying welding and dissimilar welding of carbon steel/low-alloy steel and stainless steel.

Assistance technique