High Super Red (roue de meulage) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSR1806-36

Référence pièce
HSR1806-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.32 €

25 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Particle Size(#) 36 Maximum operating rotation speed(m/s) 80(4800m/min)

Vous vous trouvez sur la page de High Super Red (roue de meulage), le numéro d'article est le suivant: HSR1806-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSR1806-36.

Assistance technique