Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
051011
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 / 4 / 7 / 5.5 / 2.5 / 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | JAN Code | 4013288144225 | Trusco Code | 479-3021 |
Material | Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material | Set Content | 12 Pcs. (VDE Driver (-) 2.5, 3.5, Voltage Tester (-) 3, Driver (-) 4, (+) No. 2, Phillips 1, Phillips 2, T15, T20, T25, Chisel (-) 5.5, 7.0) | Accessory | With Rack |
Mass(g) | 1230 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis Kraftform XXL TX, le numéro d'article est le suivant: 051011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 051011.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles