Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSD-238
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Shaft length L (mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Magnet | Disponible | Overall Length(mm) | 87 |
Mass(g) | 42 | JAN Code | 4989999370669 | Trusco Code | 760-7121 |
Material | Shaft: Tool steel; Handle: Acrylic resin; Tempered |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué (magnétique), le numéro d'article est le suivant: TSD-238.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSD-238.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles