Fraise conique WATERMILLS ®, 3 cannelures, WMC 90°, acier haute vitesse, type à longue tige (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WMC063S5L104
WMC083S6L105
WMC104S6L107
WMC124S8L108
WMC165S10L111
WMC205S10L114
WMC250S10L118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

77.03 €

1 7 jours 6.351.5104(±1)

80.27 €

1 7 jours 8.362105(±1)

83.38 €

1 7 jours 10.462.5107(±1)

89.84 €

1 7 jours 12.482.8108(±1)

96.06 €

1 7 jours 16.5103.2111(±1)

121.44 €

1 7 jours 20.5103.5114(±1)

111.87 €

1 7 jours 25103.8118(±1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Lame unique
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Shank diameter tolerance h9

Assistance technique