Couteau à lame diamant DR (type sec) (Numéros de référence)

Couteau à lame diamant DR (type sec)

(i)Remarque

  • Correctly mount to machinery and pay attention to shaft runout and belt tension. · Use significant amounts of water. It greatly impacts the sharpness and tool life. Water supply shortage or lack of water can result in tip seizing, and cause the tip to fly off. · When cutting along a curve, cut fully and then cut once again rather than gouging. Prying at the machine while cutting may cause cutting chips to fly out. · Do not cut into the subbase material beneath the pavement. Cutting roadbed material shortens operating life. · Use a coarse grindstone for dressing when clogging occurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2557250301
2557250401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)

141.37 €

1 20 jours 305

216.07 €

1 20 jours 355

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Specifications Type sec Application Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage
Blade thickness(mm) 2.8 Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 6.5
Maximum operating rotation speed(m/s) 80

Assistance technique