Ensemble d'outils (Numéros de référence)

Ensemble d'outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSST430
  • TSST430SV
  • TSST430BK
  • Tool Specifications
  • TSST430: Tool Case (Outer Appearance)
New 2017 tool set.
[Features]
· The high-level carbon tray used here for the first time is ideal for preventing tools from being lost and for maintaining cleanliness.
· A new size and new handle type.
· A tool case with durability and functionality, adopting a top surface flat V type 3-stage double-opening case while pursuing rigidity and functional beauty.
Blue work cabinet comes as a present. (Work cabinet will be sent separately. Please register on the WEB using the enclosed card)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSST430
TSST430BK
TSST430SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case color

777.64 €

1 9 jours Rouge

797.21 €

1 9 jours Noir mat

966.18 €

1 9 jours Argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à double ouverture Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×240
Set Content(Point) 72 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 13,800/set, 27,000/cabin
Supplementary explanation Tool cabinet (TC1701BU)

Assistance technique