Clé dynamométrique numérique ATGE/ATGE-G (Numéros de référence)

Clé dynamométrique numérique ATGE/ATGE-G
[Features]
· Tohnichi's Micro Digital Torque Gauge ATGE Series.
· Hand-held type / installation type / full-fledged miniature digital torque meter.
· Digital type that prevents reading error.
· An ideal torque gauge for measuring rotational torque and click torque in precision instruments / electronic devices, etc.
· Stopper prevents accidental overloading.
· The measurement data can be automatically counted up in memory up to 999 items, and the sample number / maximum value / minimum value / average value in the memory can all be displayed.
· The power source is lithium coin batteries (CR2450) and can be continuously used for about 10 hours.
· USB cables can be connected to transfer data to a computer.
· Global design.
· Comes with CE marking for secure use in the EU region as well.
[Applications]
· For measurement, inspection, and tightening at fine torque.
· Checking micro-torque screwdrivers is also possible with ATGE.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ATGE05CN

Référence pièce
ATGE05CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

973.91 €

1 23 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type numérique Torque adjustment range(N·m) 0.001~0.005 Minimum graduation(N·m) 0.00001
Overall Length(mm) 120 Load direction Gauche / droite Torque Precision(±%) 2+1digit
Type détaillé Digital Torque Gauge Dimension (diamètre extérieur)(mm) 67 Diamètre mandrinable(mm) φ1~6.5
Masse(g) 305 Alimentation Coin Type Lithium Battery (CR2450) Spécifications Handheld/fixed form

Assistance technique