Boîtiers métalliques à couvercle fendu de type Flèche (Numéros de référence)

Boîtiers métalliques à couvercle fendu de type Flèche

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Boîte à Outillage de type Flèche à couvercle divisé avec plateaux intégrés qui se déplient sur les côtés gauche et droit lorsque la mallette est ouverte, permettant à l'utilisateur de trier et de vérifier les éléments stockés en un coup d'œil.
· La Poignée intégrée est dotée d'un nouveau mécanisme qui permet de transporter l'étui simplement en soulevant la Poignée de sa position de repos, et une fois la Poignée relâchée, elle retombe à plat dans sa position de repos. Comme il n'est pas nécessaire de Traction vers le haut ou vers le bas la Poignée, l'étui peut être transporté rapidement.
· La Poignée intégrée est fabriquée en Aluminium moulé sous pression léger et durable pour un look élégant, avec les parties du boîtier qui peuvent entrer en contact avec les mains arrondi pour le rendre plus facile à transporter.
· Cette mallette comprend 4 plateaux au total ; 2 plateaux de transport amovibles portables sur les côtés gauche et droit du niveau supérieur et 2 plateaux fixes sur les côtés gauche et droit du niveau inférieur.
· Les coins utilisent des coussinets en Caoutchouc pour éviter d'endommager le coffre du véhicule, le sol, etc.
· Ce boîtier peut être verrouillé avec un cadenas ou un autre type de Serrure similaire.
· Il est fabriqué en Acier et pèse 7,1 kg.
· Il s'agit d'une pièce de rechange pour le Support de Manchons en Aluminium (EHBA210, EHBA310, EHBA410).

(i)Remarque

  • Pas de Poignées pour les plateaux portables.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EK-10AGBK

Référence pièce
EK-10AGBK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

290.63 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 440×233×230
Case color Noir Mass(g) 7100 Details Type Double open metal type

Assistance technique