Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
14-694 VDE
Référence pièce
|
---|
14-694 VDE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.60 € | 1 | 9 jours | 121 | 150 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 35 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 271 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 3 |
Loading...
Type de lame | Rond | Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Philips, le numéro d'article est le suivant: 14-694 VDE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 14-694 VDE.
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Norme DIN
Appui
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
14-683 VDE |
14-692 VDE |
14-693 VDE |
4-261 |
4-532 |
4-533 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 3 jours | - | 100 | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 32 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 214 | VDE | Poignée outil polyvalente | PH 2 | ||
6.67 € | 1 | 3 jours | 107 | 80 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 27 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 187 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 1 | ||
8.07 € | 1 | 3 jours | - | 100 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 32 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 214 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 2 | ||
6.77 € | 1 | 9 jours | 55 | 25 | - | Philips | - | 30 | Acier au chrome-vanadium | nickel|phosphaté | 80 | Atelier | - | PH 1 | ||
7.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 60 | - | Philips | - | 21 | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 160 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 0 | |
6.16 € | 1 | 9 jours | 107 | 80 | - | Philips | - | 27 | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 187 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 1 |