Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4-652
Référence pièce
|
---|
4-652 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 7 jours | 92 | 80 | - | Philips | - | 21 | Acier au chrome-vanadium | chromage mat|trempé|phosphaté | 172 | Atelier | - | PH 1 |
Loading...
Type de lame | Rond | Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Philips, le numéro d'article est le suivant: 4-652.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4-652.
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Norme EN
Caractéristiques du tournevis
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Appui
Diamètre de la poignée(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
14-682 VDE |
14-683 VDE |
14-692 VDE |
14-693 VDE |
14-694 VDE |
4-653 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 7 jours | 107 | 80 | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 27 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 187 | VDE | Poignée outil polyvalente | PH 1 | ||
7.73 € | 1 | 3 jours | - | 100 | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 32 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 214 | VDE | Poignée outil polyvalente | PH 2 | ||
6.67 € | 1 | 3 jours | 107 | 80 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 27 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 187 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 1 | ||
8.07 € | 1 | 3 jours | - | 100 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 32 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 214 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 2 | ||
11.60 € | 1 | 7 jours | 121 | 150 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 35 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 271 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 3 | ||
7.40 € | 1 | 7 jours | 100 | 100 | - | Philips | - | 23 | Acier au chrome-vanadium | chromage mat|trempé|phosphaté | 200 | Atelier | - | PH 2 |