Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4-622
Référence pièce
|
---|
4-622 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 3 jours | 80 | 40 | - | Philips | - | - | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 120 | Ingénierie électrique et de précision | - | PH 00 |
Loading...
Type de lame | Rond | Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Philips, le numéro d'article est le suivant: 4-622.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4-622.
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Caractéristiques du tournevis
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Appui
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
14-692 VDE |
14-693 VDE |
14-694 VDE |
4-623 |
4-624 |
4-652 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | 3 jours | 107 | 80 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 27 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 187 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 1 | ||
8.07 € | 1 | 3 jours | - | 100 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 32 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 214 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 2 | ||
11.60 € | 1 | 7 jours | 121 | 150 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 35 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 271 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 3 | ||
4.65 € | 1 | 3 jours | 95 | 50 | - | Philips | - | - | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 145 | Ingénierie électrique et de précision | - | PH 0 | ||
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 60 | - | Philips | - | - | Acier au chrome-moly-vanadium | trempé|chromage mat | - | ESD | - | PH 1 | |
5.83 € | 1 | 7 jours | 92 | 80 | - | Philips | - | 21 | Acier au chrome-vanadium | chromage mat|trempé|phosphaté | 172 | Atelier | - | PH 1 |