Tournevis Philips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
98 24 00
98 24 01 SL
98 24 02 SL
98 24 03
98 25 00
98 25 01 SL
98 25 02 SL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Longueur de la lame
(mm)
Type de lame Norme DIN Appui Norme EN Dimensions de la poignée
(mm)
Matériau (détails) Matériau Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille Taille (tournevis) Normes Type (divers) Poids
(g)

6.14 €

12 3 jours 10260RondDIN EN 60900PhilipsEN 60900102Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.Acier au chrome-moly-vanadium162PH 0PH 0IEC 60900. DIN EN 60900VDE30

9.61 €

12 4 jours -80--Philips----187-PH 1--58

11.84 €

12 4 jours -100--Philips----212-PH 2--94

12.21 €

12 9 jours 120150RondDIN EN 60900PhilipsEN 60900120Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.Acier au chrome-moly-vanadium270PH 3PH 3IEC 60900. DIN EN 60900VDE170

5.99 €

12 3 jours 10260RondDIN EN 60900PozidrivEN 60900102Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.Acier au chrome-moly-vanadium162PZ 0PZ 0IEC 60900. DIN EN 60900VDE40

9.61 €

12 4 jours -80--Pozidriv----187-PZ 1--58

11.84 €

12 4 jours -100--Pozidriv----212-PZ 2--94

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés des matériaux bruni Type de produit Tournevis Philips Plage d'utilisation (tournevis) VDE
Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente

Assistance technique