Tournevis pour écrou à fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
98 20 10
98 20 25
98 20 30
98 20 35
98 20 35 SL
98 20 40
98 20 40 SL
98 20 55
98 20 55 SL
98 20 65
98 20 65 SL
98 20 80
98 21 45
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Longueur de la lame
(mm)
Épaisseur de lame
(mm)
Type de lame Largeur de lame
(mm)
Norme DIN Norme EN Dimensions de la poignée
(mm)
Matériau (détails) Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage d'utilisation (tournevis) Caractéristiques du tournevis Normes Type (divers) Poids
(g)

16.70 €

12 9 jours 1202001.6|1.6Rond10DIN EN 60900EN 60900120Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.320VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE180

5.54 €

12 3 jours 102750.4|0.4Rond2.5DIN EN 60900EN 60900102Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.177VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE30

5.86 €

12 3 jours 1021000.5|0.5Rond3DIN EN 60900EN 60900102Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.202VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE40

6.07 €

12 3 jours 1021000.6|0.6Rond3.5DIN EN 60900EN 60900102Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.202VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE40

7.77 €

12 4 jours 102100-------202-Poignée outil polyvalente---

6.56 €

12 3 jours 1021000.8|0.8Rond4DIN EN 60900EN 60900102Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.202VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE40

8.47 €

12 4 jours 102100-------202-Poignée outil polyvalente--38

7.77 €

12 3 jours -1251.0|1Rond5.5DIN EN 60900EN 60900107Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.232VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE70

10.06 €

12 4 jours -125-------232----69

9.53 €

12 3 jours -1501.2|1.2Rond6.5DIN EN 60900EN 60900112Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.262VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE110

12.30 €

12 4 jours -150-------262-Poignée outil polyvalente--105

12.30 €

12 9 jours 1201751.2|1.2Rond8DIN EN 60900EN 60900120Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.295VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE150

8.47 €

12 3 jours -1800.8|0.8Rond4.5DIN EN 60900EN 60900107Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie.287VDEPoignée outil polyvalenteIEC 60900. DIN EN 60900VDE70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Appui Logement Matériau Acier au chrome-moly-vanadium Propriétés des matériaux bruni
Type de produit Tournevis pour écrou à fente

Assistance technique