Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
98 20 40
Référence pièce
|
---|
98 20 40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Épaisseur de lame (mm) | Type de lame | Largeur de lame (mm) | Norme DIN | Norme EN | Dimensions de la poignée (mm) | Matériau (détails) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.56 € | 12 | 3 jours | 102 | 100 | 0.8|0.8 | Rond | 4 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie. | 202 | VDE | Poignée outil polyvalente | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 |
Loading...
Appui | Logement | Matériau | Acier au chrome-moly-vanadium | Propriétés des matériaux | bruni |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Tournevis pour écrou à fente |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pour écrou à fente, le numéro d'article est le suivant: 98 20 40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 98 20 40.
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Épaisseur de lame(mm)
Type de lame
Largeur de lame(mm)
Norme DIN
Norme EN
Dimensions de la poignée(mm)
Matériau (détails)
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Normes
Type (divers)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
98 20 30 |
98 20 35 |
98 20 35 SL |
98 20 40 SL |
98 20 55 |
98 20 55 SL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Épaisseur de lame (mm) | Type de lame | Largeur de lame (mm) | Norme DIN | Norme EN | Dimensions de la poignée (mm) | Matériau (détails) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Type (divers) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.86 € | 12 | 3 jours | 102 | 100 | 0.5|0.5 | Rond | 3 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie. | 202 | VDE | Poignée outil polyvalente | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | ||
6.07 € | 12 | 3 jours | 102 | 100 | 0.6|0.6 | Rond | 3.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 102 | Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie. | 202 | VDE | Poignée outil polyvalente | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 40 | ||
7.77 € | 12 | Devis | 102 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - | Poignée outil polyvalente | - | - | - | ||
8.47 € | 12 | Devis | 102 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - | Poignée outil polyvalente | - | - | 38 | ||
7.77 € | 12 | Devis | - | 125 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | DIN EN 60900 | EN 60900 | 107 | Acier au chrome/vanadium/molybdène. pointe brunie. | 232 | VDE | Poignée outil polyvalente | IEC 60900. DIN EN 60900 | VDE | 70 | ||
10.06 € | 12 | Devis | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | - | - | 69 |