Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4600-00-00 |
4600-01-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 4600-00-00 | |
19.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 4600-01-00 |
Loading...
Width(mm) | 25 | Length(m) | 3 | Caractéristiques du ruban adhésif | Auto-fusionnant|résistant à l'huile|étanche|résistant aux UV|sans résidus |
---|---|---|---|---|---|
Force d'arrachement(N/10 mm) | 33 | Matériau de support | Silicone | Température max.(°C) | +260 |
Température min.(°C) | -65 | Type de produit | Bande d'étanchéité | Série (ruban adhésif) | conditions premium tesa® Xtreme |
Configurer
Propriétés de base
Color
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles