Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
802-PH3
Référence pièce
|
---|
802-PH3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 129 | 8 | 150 | Rond | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Philips | 42.3 | Placage au chrome | 279 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 3 | Acier au chrome-vanadium |
Loading...
Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Philips, le numéro d'article est le suivant: 802-PH3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 802-PH3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shaft length L (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Diamètre de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
802-PH0 |
802-PH1 |
802-PH2 |
810-PH1 |
810-PH2 |
810U-PH2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 99 | 3 | 60 | Rond | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Philips | 33.8 | Placage au chrome | 159 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 0 | Acier au chrome-vanadium | |
14.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 114 | 4.5 | 80 | Rond | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Philips | 37.8 | Placage au chrome | 194 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 1 | Acier au chrome-vanadium | |
20.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 114 | 6 | 100 | Rond | DIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2 | Philips | 37.8 | Placage au chrome | 214 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 2 | Acier au chrome-vanadium | |
11.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.13 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |